Skip to main content

Hager Ready erleichtert Ihnen die Arbeit: Mit der mobilen App können Sie einfach und schnell Zähleranlagen sowie Klein-/Feldverteiler inklusive der gesamten Dokumentation (Stromlaufpläne, Beschriftungen, Aufbaupläne und Stücklisten) konfigurieren und die jeweiligen Stücklisten mit wenigen Klicks an den Großhandel übertragen. Neben der Planungsfunktion enthält die App außerdem einen digitalen Berker-Showroom und ermöglicht den Nutzern Zugriff auf den Hager eKatalog.

Im Rahmen des Webinars wird anhand von Beispielprojekten aufgezeigt, wie Sie mit Hager Ready Zähleranlagen sowie Klein-/Feldverteiler planen. Ferner zeigen wir Ihnen, wie Sie den eKatalog sowie den Berker-Showroom innerhalb der App verwenden können und welche Vorteile diese Ihnen bieten.                                                                                                                                          

Des Weiteren wird im Rahmen des Webinars auf die erweiterte Projektplanung eingegangen, die seit dem neuen Update der App die Planung von bis zu neun Klein-/Feldverteilern wahlweise zusammen mit einer Zähleranlage in nur einem Projekt ermöglicht.

 

Webinarschwerpunkte:

  • Vorstellung der Benutzeroberfläche der App
  • Konfiguration von Klein-/Feldverteilern
  • Konfiguration von Zähleranlagen
  • Übertragung der Stücklisten an den Großhandel via Elbridge 2.0
  • Erstellung der Dokumentation für Zähleranlagen sowie Klein-/Feldverteiler
  • Beschriftung von Zähleranlagen sowie Klein-/Feldverteiler
  • Nutzung des integrierten eKatalogs
  • Nutzung des integrierten Berker-Showrooms
  • „Hager Ready “ Update 4.2.0
  • Erweiterte Projektplanung (Zähleranlage kombiniert mit bis zu 9 Klein-/Feldverteilern)
Anfang 6. Dezember 2022
10:00 (UTC/GMT +02:00 - Europe / Brussels)
Ende: 6. Dezember 2022
11:00 (UTC/GMT +02:00 - Europe / Brussels)

Online-Veranstaltung

Verfügbare Plätze: 185

Kontakt

Jana Girlinger

jana.girlinger@hagergroup.com

+4968429457268

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone