Skip to main content

Systemlösungen von Hager, Berker und Elcom

Seminar- Schwerpunkte:

  • Grundlagen der modernen Gebäudeinstallation
  • DIN18015 Teil 1: Planungsgrundlagen (Mai 2020)
  • DIN18015 Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung (Oktober 2021)
  • DIN18015 Teil 3: Leitungsführung und Anordnung von Betriebsmitteln (September 2016)
  • DIN18015 Teil 4: Gebäudesystemtechnik (August 2022)
  • RAL RG 678: Festlegung für Standard- und Komfortausstattung (Februar 2023)
  • Systemlösungen von Hager, Berker und Elcom für eine moderne und zukunftsfähige Geböudeinstallation
Anfang 14. Oktober 2026
12:00
Ende: 14. Oktober 2026
16:00

Hotel Leinenhof

Leinenhof 5
54338 Schweich RP
Deutschland
Verfügbare Plätze: 20

Zugehörige Dateien

  • NM_Elektrische Anlagen in Wohngebäuden nach DIN18015

Kontakt

Christina Dilg

christina.dilg@hager.com  

+4968429452941

 

Maximilian Greiner

maximilian.greiner@hager.com

+49 151 72450821

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone