Die Technikzentrale ist das Herz des Hauses. Hier laufen alle Energie- und Datenleitungen zusammen. Hier wird der Grundstein für die Zukunft des Gebäudes gelegt, mit intelligenten Zählern und modernster Kommunikationstechnik.
Was bedeutet eigentlich RfZ, APZ, ZF, AAR, NAR? Wir bringen Licht ins Dunkel.
In diesem Webinar findet Sie alles Wichtige, um die Technikzentrale zukunftssicher zu planen und zu installieren. Schnell, einfach, sicher und dazu auch noch normgerecht nach aktueller Anwendungsregel VDE-AR-N 4100.
Diese definiert den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb. Sie ist für alle neu zu errichtenden Zähleranlagen bindend und beschreibt die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen von Wohngebäuden mit direkter Messung und Betriebsströmen bis maximal 63 A. Als wichtigste Parameter beschreibt die Anwendungsregel das Zählerfeld (ZF), den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ), den anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) und den netzseitigen Anschlussraum (NAR) sowie den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ).