Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

  • Anforderungen an Schaltanlagen und Installationsverteiler
  • Normen und Vorschriften:
    • DIN EN 61439-1-2-3 (DIN VDE 0660-600-1-2-3)
    • Struktur der Norm
    • Beteiligte an einer Schaltgerätekombination
      • Erläuterung der Begrifflichkeiten:
  • Katalogschulung zum Kennenlernen aller Bauteile
    • Übersicht der möglichen Schrankvarianten
    • Technik des Innenausbausystems (Bausätze, Bausteine und Einzelteile)
    • Sammelschienensysteme und Kupferdirektanbindung
    • Technik der Schaltgeräte:
      • Leistungsschalter ACB Kompakt,
      • Leistungsschalter MCCB,
      • Sicherungsschaltleisten

 

  • Grundlagen der Planungssoftware Hagercad bis 1600A
    • Kennenlernen des automatischen mehrpoligen Stromlaufplanes
    • Kennlernen des Aufbauplanes
    • Kupferdirektanbindung der Sammelschienensysteme
    • Kupferkalkulation
    • Kupferzeichnungen

 

  • Eigene Planung und Projektierung einer Energieverteilung bis 1600A
    • mit abschließendem Erwärmungsnachweis und Dokumentation

 

  • Montageworkshop
  • Werksbesichtigung

 

Voraussetzungen :

  • Kenntnis der Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen
    • (DIN EN 61439-1-2-3) z.B. durch:
    • Teilnahme am Webinar: Anforderungen für das Planen und Errichten von Niederspannungsverteilungen nach DIN EN 61439 oder 
    • Teilnahme am Seminar: Planen, Ausführen, Prüfen von Niederspannungsverteilungen nach DIN EN 61439
    • Grundkenntnisse im Umgang mit Hagercad 
    • Kenntnis des Systems universN bis 630A
Anfang 14. Februar 2023
10:00
Ende: 16. Februar 2023
17:00

Trainingscenter Blieskastel

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland

Zugehörige Dateien

Kontakt

Für Blieskastel und Heltersberg:

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

Für Ottfingen:

Jessica Schmidtke

T: +49 6842 945 3323

M: jessica.schmidtke@hager.com

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone