Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

  • Anforderungen an Schaltanlagen und Installationsverteiler
  • Normen und Vorschriften: DIN EN 61439-1-2-3 (VDE 0660-­600­-1­-2­-3)
  • neue Begrifflichkeiten wie:
  • Bauartnachweis
  • Bemessungsströme (Inc; InA; Icc)
  • Schnittstellendefinition nach dem Black-Box Modell
  • Anforderungen an den Stücknachweis
  • Katalogschulung zum Kennenlernen aller Bauteile
  • Übersicht aller Schrankvarianten vom Installationsverteiler bis zum Anreihstandverteiler
  • Technik des Innenausbausystems (Bausteine und Einzelteile)
  • Eigene Planung und Projektierung anhand mehrerer Beispiele:
  • Erwärmungsnachweis bis 630 A 
  • Praxis-Workshop
  • Planungssoftware hagercad
  • Werksbesichtigung

 

Voraussetzungen :

  • Kenntnis der Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen
    • (DIN EN 61439-1-2-3)
    • z.B. durch:
    • Teilnahme am Webinar: Anforderungen für das Planen und Errichten vonNiederspannungsverteilungen nach DIN EN 61439
    • oder
    • Teilnahme am Seminar: Planen, Ausführen, Prüfen von Niederspannungsverteilungen nach DIN EN 61439
  • Grundkenntnisse im Umgang mit Hagercad
Anfang 31. Januar 2023
10:00
Ende: 2. Februar 2023
17:00

Trainingscenter Blieskastel

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland

Zugehörige Dateien

Kontakt

Für Blieskastel und Heltersberg:

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

Für Ottfingen:

Jessica Schmidtke

T: +49 6842 945 3323

M: jessica.schmidtke@hager.com

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone