Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

    • Normen, Vorschriften und Anwendungen nach
    •      DIN EN 61439-1-2 
  • Zuordnung der Verteilersysteme nach Kundenanforderung
  • Strombereich, Schrankart und Bauform
  • Sammelschienensysteme 185mm und UST4
  • Offener Leistungsschalter hw+
  • Kompakte Leistungsschalter h3+
  • Lösungsvarianten bis 1600 A mit dem System universN Hochstrom
  • Lösungsvarianten bis 4000 A mit dem System unimesH
  • Praxisworkshops an den Systemen universN Hochstrom und unimesH, sowie dem Leistungsschalter hw+

 

Voraussetzungen :

  • Kenntnis der Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen
    • (DIN EN 61439-1-2) z.B. durch:
    • Teilnahme am Webinar: Planung und Umsetzung nach DIN 61439
    • Teilnahme am Seminar: DIN EN 61439 in der Praxis
Anfang 16. April 2024
10:00
Ende: 18. April 2024
17:00

Trainingscenter Blieskastel

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 4

Zugehörige Dateien

Kontakt

Für Blieskastel und Heltersberg:

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone