Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

Normen, Vorschriften und Anwendungen nach DIN EN 61439-1-2 

  • Zuordnung der Verteilersysteme nach Kundenanforderung
  • Strombereich, Schrankart und Bauform
  • Sammelschienensysteme 185mm und UST4
  • Offener Leistungsschalter hw+
  • Kompakte Leistungsschalter h3+
  • Lösungsvarianten bis 1600 A mit dem System universN Hochstrom
  • Lösungsvarianten bis 4000 A mit dem System unimesH
  • Praxisworkshops an den Systemen universN Hochstrom und unimesH, sowie dem Leistungsschalter hw+

 

Voraussetzungen :

Kenntnis der Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen (DIN EN 61439-1-2) z.B. durch:

  • Teilnahme am Webinar: Planung und Umsetzung nach DIN 61439
  • Teilnahme am Seminar: DIN EN 61439 in der Praxis
Anfang 28. Januar 2025
10:00
Ende: 30. Januar 2025
17:00

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland

Zugehörige Dateien

Kontakt

Für Blieskastel und Heltersberg:

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone