Skip to main content

Die Energieverteilung ist ein zentraler Bestandteil jeder elektrischen Anlage.Im Rahmen dieses Seminars werden Ihnen die Unterschiede zwischen universN 1600A und unimesH vermittelt. Zudem haben Sie die Möglichkeit, im praktischen Workshop den Umgang mit beiden Systemen zu erlernen.

 

Seminar-Schwerpunkte:

 

  • Lösungsvariante bis 1600 A mit dem SYstem univers N 1600
  • Lösungsvariante bis 4000A mit dem System unimes H
  • Workshops :
    • univers N 1600A
    • Einbauen von ACB "HW1" und Sicherungslastschaltleiste "LVS" in Standverteiler, Abindung 185mm SaS oder UST4
    • unimes h
    • diverse Funktionseinheiten; U-PW1, U-PW2, U-FL, U-CW zum Einbidnen von HW1, HW2, LVS-Leisten, LL-Leisten sowie Kompaktleistungsschalter
Anfang 31. März 2026
10:00
Ende: 1. April 2026
17:00

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 12

Zugehörige Dateien

Kontakt

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone