Skip to main content

NSHV Akademie Basic – praxisorientierte Weiterbildung für Elektrofachplaner

Flexibel lernen, praxisnah vertiefen: Profitieren Sie von der Online-Phase (23.01.-30.04.2026), in der Sie sich ortsunabhängig Fachwissen aneignen – begleitet von interaktiven Webinaren und tutoriellem Support durch unsere Trainer, die jederzeit Ihre Fragen beantworten. Die Präsenzwoche (18.-22.05.2026) bietet ein intensives Training  in der Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen und den Austausch mit Experten. Eine Weiterbildung, die sich Ihrem Berufsalltag anpasst.

 

Schwerpunkte:

Modul 1: Normen und Standards für Schaltgerätekombinationen

  • Einordnung der Norm DIN EN IEC 61439
  • Anforderungen an Schaltgerätekombinationen nach DIN EN IEC 61439
  • Wichtige Neuerungen und Abgrenzungen
  • Unterschied zwischen Schaltgeräten (DIN EN IEC 60947) und Schaltgerätekombinationen

 

Modul 2: Projektierungsgrundlagen

  • Zentrale, normative Begrifflichkeiten aus der DIN EN 61439 (z. B. Bauartnachweis, Stücknachweis, Kurzschlussfestigkeit)
  • Anforderungen an die interne Verdrahtung von Schaltgerätekombinationen: Leiterquerschnitte, Erwärmung, Stromtragfähigkeit
  • Normative Stromgrößen und ihre Bedeutung für Planung und Nachweisführung

 

Modul 3: Von der Planung bis zur CE-Konformität

  • Die 5 Schritte zur sicheren Schaltanlage
  • Datensammlung und Projektierung auf Basis des Black-Box-Modells
  • Bau, Prüfung und Zertifizierung

 

Modul 4: Hager Toolbox für Profis

  • Effiziente Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen mit Hagercad
  • Ausschreibungen schnell und normgerecht erstellen mit Hagerplan
  • Planung und Konfiguration von Energieverteilungen mit dem UniversN-Hochstrom-Konfigurator

 

Modul 5: Schutzgeräte im Zweckbau

  • Einführung und Übersicht relevanter Normen für Schalt- und Schutzgeräte
  • Schaltvermögen von Schutzgeräten und Energieverteilungen
  • Selektivität und Back-Up-Schutz

 

Modul 6: Netzanbindung von Energieerzeugungsanlagen

  • Einführung in die technischen Anschlussregeln nach DIN VDE AR-N 4105 für Niederspannung
  • Anforderungen an Planung und Schutzkonzepte bei der Netzanbindung
  • Praxisbeispiele: Anschluss von Erzeugungsanlagen bis 135 kWp
  • Grundlagen zu Kuppelschalter und NA-Schutz

 

 

 

Ablauf und Termine:

Online Kurs:

23.01. – 30.04.2026

 

Präsenz Workshop:

18. – 22.05.2026

 

Welcome Webinar:

Freitag, 23.01.2026: 10:00 Uhr

 

Tutorstunden: 

Freitag, 06.02.2025: 10:00 – 11:00 Uhr

Donnerstag, 05.03.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

Donnerstag, 02.04.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

Donnerstag, 30.04.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

 

Webinare:

Normgerecht & sicher: Überspannungsschutz im Zweckbau

19.03.2026, 10:00 Uhr

Oberschwingungen sicher beherrschen - Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen

27.03.2026, 10:00 Uhr

Schutzgeräte richtig kombinieren - Selektivität und Abschaltvermögen verstehen

21.04.2026, 10:00 Uhr

NSHV-Planung leicht gemacht - Effizient arbeiten mit dem universN HS Konfigurator

23.04.2026, 10:00 Uhr

Netzanbindung sicher planen - Anforderungen an Erzeugungsanlagen gemäß VDE AR-N 4105/4110

28.04.2026, 10:00 Uhr

 

 

Hinweis zu Kosten und Reservierung

 

In den Kursgebühren von 1.950,– € zzgl. gesetzlicher MwSt. sind die Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen enthalten.

Die Kosten für An-und Abreise sowie Übernachtungen sind von den Teilnehmern zu tragen.

Gerne können Sie sich bezüglich einer Übernachtung melden, damit Sie von den Hager Sonderkonditionen im Hotel profitieren können. Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich.

 

Anfang 23. Januar 2026
10:00
Ende: 22. Mai 2026
17:00

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Preis : 1.950,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Lisa Schneider

M: info.tic@hager.com

 

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone