Skip to main content

NSHV Akademie Basic – praxisorientierte Weiterbildung für Elektrofachplaner

Flexibel lernen, praxisnah vertiefen: Profitieren Sie von der Online-Phase (14.08.-20.11.2026), in der Sie sich ortsunabhängig Fachwissen aneignen – begleitet von interaktiven Webinaren und tutoriellem Support durch unsere Trainer, die jederzeit Ihre Fragen beantworten. Die Präsenzwoche (07.-11.12.2026) bietet ein intensives Training  in der Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen und den Austausch mit Experten. Eine Weiterbildung, die sich Ihrem Berufsalltag anpasst.

 

Schwerpunkte:

Modul 1: Normen und Standards für Schaltgerätekombinationen

  • Einordnung der Norm DIN EN IEC 61439
  • Anforderungen an Schaltgerätekombinationen nach DIN EN IEC 61439
  • Wichtige Neuerungen und Abgrenzungen
  • Unterschied zwischen Schaltgeräten (DIN EN IEC 60947) und Schaltgerätekombinationen

 

Modul 2: Projektierungsgrundlagen

  • Zentrale, normative Begrifflichkeiten aus der DIN EN 61439 (z. B. Bauartnachweis, Stücknachweis, Kurzschlussfestigkeit)
  • Anforderungen an die interne Verdrahtung von Schaltgerätekombinationen: Leiterquerschnitte, Erwärmung, Stromtragfähigkeit
  • Normative Stromgrößen und ihre Bedeutung für Planung und Nachweisführung

 

Modul 3: Von der Planung bis zur CE-Konformität

  • Die 5 Schritte zur sicheren Schaltanlage
  • Datensammlung und Projektierung auf Basis des Black-Box-Modells
  • Bau, Prüfung und Zertifizierung

 

Modul 4: Hager Toolbox für Profis

  • Effiziente Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen mit Hagercad
  • Ausschreibungen schnell und normgerecht erstellen mit Hagerplan
  • Planung und Konfiguration von Energieverteilungen mit dem UniversN-Hochstrom-Konfigurator

 

Modul 5: Schutzgeräte im Zweckbau

  • Einführung und Übersicht relevanter Normen für Schalt- und Schutzgeräte
  • Schaltvermögen von Schutzgeräten und Energieverteilungen
  • Selektivität und Back-Up-Schutz

 

Modul 6: Netzanbindung von Energieerzeugungsanlagen

  • Einführung in die technischen Anschlussregeln nach DIN VDE AR-N 4105 für Niederspannung
  • Anforderungen an Planung und Schutzkonzepte bei der Netzanbindung
  • Praxisbeispiele: Anschluss von Erzeugungsanlagen bis 135 kWp
  • Grundlagen zu Kuppelschalter und NA-Schutz

 

 

Ablauf und Termine:

Online Kurs:

14.08. – 20.11.2026

 

Präsenz Workshop:

07. - 11.12.2026

 

Welcome Webinar:

Freitag, 14.08.2026: 10:00 Uhr

 

Tutorstunden:

Freitag, 28.082026: 10:00 – 11:00 Uhr

Freitag, 25.09.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

Freitag, 23.10.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

Freitag, 20.11.2026: 10:00 – 11:00 Uhr

 

Webinare:

Normgerecht & sicher: Überspannungsschutz im Zweckbau

17.09.2026, 10:00 Uhr

Oberschwingungen sicher beherrschen - Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen

01.10.2026, 10:00 Uhr

Schutzgeräte richtig kombinieren - Selektivität und Abschaltvermögen verstehen

16.10.2026, 10:00 Uhr

NSHV-Planung leicht gemacht - Effizient arbeiten mit dem universN HS Konfigurator

10.11.2026, 10:00 Uhr

Netzanbindung sicher planen - Anforderungen an Erzeugungsanlagen gemäß VDE AR-N 4105/4110

13.11.2026, 10:00 Uhr

 

Hinweis zu Kosten und Reservierung

 

In den Kursgebühren von 1.950,– € zzgl. gesetzlicher MwSt. sind die Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen enthalten.

Die Kosten für An-und Abreise sowie Übernachtungen sind von den Teilnehmern zu tragen. Bitte denken Sie daran, ein Hotelzimmer zu reservieren. Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich.

Anfang 14. August 2026
10:00
Ende: 20. November 2026
17:00

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 18
Preis : 1.950,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Katharina Gries

M: info.tic@hager.com

 

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone