Skip to main content

NSHV Akademie Basic – praxisorientierte Weiterbildung für Elektrofachplaner

Flexibel lernen, praxisnah vertiefen:

In der Online-Phase vom 29.01. bis 26.05.2027 erwerben Sie ortsunabhängig das fachliche Fundament für die Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen. Interaktive Webinare, praxisnahe Lerninhalte und die individuelle Begleitung durch unsere erfahrenen Trainer unterstützen Sie dabei, komplexe Zusammenhänge sicher zu verstehen und direkt auf Ihre beruflichen Aufgaben zu übertragen.

In der Präsenzwoche vom 14. bis 18.06.2027 vertiefen Sie im Anschluss Ihr Wissen anhand praxisorientierter Aufgabenstellungen, gewinnen Einblicke in aktuelle Planungsanforderungen und profitieren vom fachlichen Austausch mit Experten und Teilnehmenden aus der Branche.

Eine Weiterbildung, die fundiertes Know-how vermittelt, wertvolle Netzwerke schafft und sich optimal in Ihren Berufsalltag integrieren lässt. 

 

Schwerpunkte:

Modul 1: Normen und Standards für Schaltgerätekombinationen

  • Einordnung der Norm DIN EN IEC 61439
  • Anforderungen an Schaltgerätekombinationen nach DIN EN IEC 61439
  • Wichtige Neuerungen und Abgrenzungen
  • Unterschied zwischen Schaltgeräten (DIN EN IEC 60947) und Schaltgerätekombinationen

 

Modul 2: Projektierungsgrundlagen

  • Zentrale, normative Begrifflichkeiten aus der DIN EN 61439 (z. B. Bauartnachweis, Stücknachweis, Kurzschlussfestigkeit)
  • Anforderungen an die interne Verdrahtung von Schaltgerätekombinationen: Leiterquerschnitte, Erwärmung, Stromtragfähigkeit
  • Normative Stromgrößen und ihre Bedeutung für Planung und Nachweisführung

 

Modul 3: Von der Planung bis zur CE-Konformität

  • Die 5 Schritte zur sicheren Schaltanlage
  • Datensammlung und Projektierung auf Basis des Black-Box-Modells
  • Bau, Prüfung und Zertifizierung

 

Modul 4: Hager Toolbox für Profis

  • Effiziente Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen mit Hagercad
  • Ausschreibungen schnell und normgerecht erstellen mit Hagerplan
  • Planung und Konfiguration von Energieverteilungen mit dem UniversN-Hochstrom-Konfigurator

 

Modul 5: Schutzgeräte im Zweckbau

  • Einführung und Übersicht relevanter Normen für Schalt- und Schutzgeräte
  • Schaltvermögen von Schutzgeräten und Energieverteilungen
  • Selektivität und Back-Up-Schutz

 

Modul 6: Netzanbindung von Energieerzeugungsanlagen

  • Einführung in die technischen Anschlussregeln nach DIN VDE AR-N 4105 für Niederspannung
  • Anforderungen an Planung und Schutzkonzepte bei der Netzanbindung
  • Praxisbeispiele: Anschluss von Erzeugungsanlagen bis 135 kWp
  • Grundlagen zu Kuppelschalter und NA-Schutz

 

Ablauf und Termine:

Welcome Webinar:

  • Freitag, 29.01.2027 10:00 - 11:00 Uhr

Online Kurs:

  • 29.01. – 26.05.2027

Präsenz Workshop:

  • 14.-18.06.2027

Tutorstunden:

  • Freitag, 05.02.2027: 10:00 - 11:00 Uhr 
  • Freitag, 05.03.2027: 10:00 - 11:00 Uhr 
  • Freitag, 30.04.2027: 10:00 - 11:00 Uhr 
  • Freitag, 26.05.2027: 10:00 - 11:00 Uhr 

 

Webinare:

Dauer jeweils ca. 60-90 min. 

  • Normgerecht & sicher: Überspannungsschutz im Zweckbau:
    04.03.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • Oberschwingungen sicher beherrschen - Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen:
    25.03.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • Schutzgeräte richtig kombinieren - Selektivität und Abschaltvermögen verstehen:
    01.04.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • NSHV-Planung leicht gemacht - Effizient arbeiten mit dem universN HS Konfigurator:
    15.04.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • Die wichtigsten Grundbegriffe der VDE AR-N 4105 einfach erklärt:
    26.05.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
 

Hinweis zu Kosten und Reservierung

Die Teilnahmegebühr beträgt 1.950,– € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In diesem Betrag sind die Seminarunterlagen, Pausengetränke sowie das Mittagessen bereits enthalten. Sie erhalten nach Kursabschluss eine Rechnung. Es sind keine Zahlungen vorab zu leisten.  Wenn Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da!

Die Kosten für An- und Abreise sowie die Übernachtungskosten tragen die Teilnehmenden selbst. Die Begleichung der Hotelrechnung hat vor dem Check-out direkt beim Hotel zu erfolgen. Anfallende Stornokosten des Hotels werden den Teilnehmenden ebenfalls in Rechnung gestellt.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Organisation einer Übernachtung. Bei Bedarf profitieren Sie von den Hager-Sonderkonditionen im Hotel. Sprechen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Hinweis: Seit dem 1. April 2026 wird in Saarbrücken eine Beherbergungssteuer erhoben. Die Beherbergungssteuer beträgt 3,5 % des Brutto-Übernachtungspreises und gilt für geschäftliche und private Aufenthalte.

Bitte unbedingt beachten: Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der NSHV Akademie ist bindend. Im Falle einer Nichtteilnahme werden 80% der anfal­lenden Kosten berechnet, falls die Abmel­dung nicht bis mindes­tens 14 Kalen­der­tage vor Kurs­be­ginn schrift­lich oder münd­lich erfolgt und bei uns vorliegt.

Anfang 29. Januar 2027
10:00
Ende: 18. Juni 2027
17:00

Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 14
Preis : 1.950,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Lisa Schneider

M: info.tic@hager.com

 

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Andere Veranstaltungen

Erkannte Zeitzone