Skip to main content

NSHV Akademie Profi – praxisorientierte Weiterbildung für Elektrofachplaner

Flexibel lernen, praxisnah vertiefen: Profitieren Sie von der Online-Phase (01.09. – 21.11.2025), in der Sie sich ortsunabhängig Fachwissen aneignen – begleitet von interaktiven Webinaren und tutoriellem Support durch unsere Trainer, die jederzeit Ihre Fragen beantworten. Die Präsenzwoche (08.12. – 12.12.2025) bietet ein intensives Training  in der Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen und den Austausch mit Experten. Eine Weiterbildung, die sich Ihrem Berufsalltag anpasst.

 

Schwerpunkte:

Modul 1: Abgänge der NSHV 

Modul 2: Einspeisung(en) der NSHV 

Modul 3: Netzberechnung

Modul 4: Projektierung der NSHV  

Modul 5: Budgetierung und Ausschreibung  

Modul 6: Oberschwingungen 

Modul 7: Netzanbindung von Energieerzeugungsanlagen  

 

Ablauf und Termine:

Online Kurs:

01.09.2025 – 21.11.2025

 

Präsenz Workshop:

08.12. – 12.12.2025

 

Welcome Webinar:

Montag, 01.09.2025: 10:00 Uhr

Tutorstunden: 

Montag, 15.09.2025: 14:00 – 15:00 Uhr

Montag, 13.10.2025: 14:00 – 15:00 Uhr

Montag, 03.11.2025: 14:00 – 15:00 Uhr

Freitag, 21.11.2025: 14:00 – 15:00 Uhr

 

Webinare:

Netzanbindung sicher planen - Anforderungen an Erzeugungsanlagen gemäß VDE AR-N 4105/4110

18.11.2025, 10:00

Anfang 1. September 2025
10:00
Ende: 12. Dezember 2025
17:00

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 10
Preis : 2.250,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Katharina Gries

M: info.tic@hager.com

 

 

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone