Skip to main content

NSHV Akademie Profi – praxisorientierte Weiterbildung für Elektrofachplaner

Flexibel lernen, praxisorientiert vertiefen:

In der Online-Phase (10.09.2027 – 17.12.2027) erwerben Sie ortsunabhängig fundiertes Fachwissen zur Planung und Projektierung von Niederspannungshauptverteilungen. Interaktive Webinare sowie die kontinuierliche fachliche Begleitung durch unsere erfahrenen Trainer gewährleisten einen nachhaltigen Lernerfolg und bieten Raum für die Klärung individueller Fragestellungen.

In der anschließenden Präsenzwoche (24..-28.01.2028) vertiefen Sie Ihr Wissen anhand praxisnaher Anwendungen, diskutieren aktuelle Herausforderungen mit Experten und profitieren vom direkten fachlichen Austausch.

Eine Weiterbildung, die höchste fachliche Qualität mit maximaler Vereinbarkeit von Beruf und Qualifizierung verbindet.

 

Schwerpunkte:

Modul 1: Abgänge von Niederspannungshauptverteilungen

  • Ermitteln der Verbraucher / Abgangslasten
  • Grundlangen zur Auswahl und Einsatz von Schalt- und Schutzgeräten
  • Bemessungswerte und Auslegung der Einspeisung
  • Übersicht der Schalt- und Schutzgeräte im NSHV-Umfeld

 

Modul 2: Einspeisungen von Niederspannungshauptverteilungen

  • Offener Leistungsschalter hw+ -Koordination und Selektivität von Schutzgeräten
  • Kriterien zur Auswahl geeigneter Schalt- und Schutzgeräte für die Einspeisung

 

Modul 3: Netzberechnung in der Praxis

  • Einführung in die Grundlagen der Netzberechnung
  • Einstieg in das Netzberechnungstool Hargercad Calc
  • Praktische Übungen: Planung und Dimensionierung einer NSHV

 

Modul 4: Hager Toolbox für Profis

  • Effiziente Planung und Projektierung von Energieverteilungen mit Hagercad
  • Ausschreibungen schnell und normgerecht erstellen mit Hagerplan
  • Planung und Konfiguration von Energieverteilungen mit dem UniversN-Hochstrom-Konfigurator

 

Modul 5: Budgetierung und Ausschreibung  

  • Erstellung von Budgetplanungen mit Hagercad für univers N-Energieverteilsysteme
  • Nahtlose Überführung in professionelle Ausschreibungstexte mit Hagerplan
  • Tipps zur praxisgerechten Kosten- und Angebotskalkulation

 

Modul 6: Oberschwingungen

  • Einführung in das Thema Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen
  • Auswirkungen auf Leitungsdimensionierung, Schutzgeräte und Betriebssicherheit
  • Messtechnische Erfassung und Ansätze zur Reduzierung von Oberschwingungen

 

Modul 7: Netzanbindung von Energieerzeugungsanlagen gemäß VDE AR-N 4105/4110

  • Einführung in die technischen Anschlussregeln (VDE-AR-N 4105 für Niederspannung, VDE-AR-N 4110 für Mittelspannung)
  • Anforderungen an Planung und Schutzkonzepte bei der Netzanbindung
  • Praxis: Anschluss von Erzeugungsanlagen bis 950 kWp

 

Ablauf und Termine:

Welcome Webinar:

  • Freitag, 10.09.2027: 10:00 - 11:00 Uhr 

Online Kurs:

  • 10.09.2027 – 17.12.2027

Präsenz Workshop:

  • 24. - 28.01.2028

Tutorstunden:

  • Freitag, 24.09.2027: 13:00 - 14:00 Uhr 
  • Freitag, 22.10.2027: 13:00 - 14:00 Uhr 
  • Freitag, 26.11.2027: 13:00 - 14:00 Uhr 
  • Freitag, 17.12.2027: 13:00 - 14:00 Uhr 

 

Webinare:

Dauer jeweils ca. 60-90 min. 

  • Planung und Umsetzung nach DIN EN 61439 (optional):
    01.10.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • Oberschwingungen sicher beherrschen – Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen:
    21.10.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     
  • VDE-AR-N 4105:2025 – Anforderungen, Lösungen, Praxis:
    11.11.2027, 10:00 – 11:00 Uhr
     

 

Hinweis zu Kosten und Reservierung

Die Teilnahmegebühr beträgt 2.250,– € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In diesem Betrag sind die Seminarunterlagen, Pausengetränke sowie das Mittagessen bereits enthalten. Sie erhalten nach Kursabschluss eine Rechnung. Es sind keine Zahlungen vorab zu leisten.  Wenn Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da!

Die Kosten für An- und Abreise sowie die Übernachtungskosten tragen die Teilnehmenden selbst. Die Begleichung der Hotelrechnung hat vor dem Check-out direkt beim Hotel zu erfolgen. Anfallende Stornokosten des Hotels werden den Teilnehmenden ebenfalls in Rechnung gestellt.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Organisation einer Übernachtung. Bei Bedarf profitieren Sie von den Hager-Sonderkonditionen im Hotel. Sprechen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Bitte unbedingt beachten: Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der NSHV Akademie ist bindend. Im Falle einer Nichtteilnahme werden 80% der anfal­lenden Kosten berechnet, falls die Abmel­dung nicht bis mindes­tens 14 Kalen­der­tage vor Kurs­be­ginn schrift­lich oder münd­lich erfolgt und bei uns vorliegt.

Anfang 10. September 2027
10:00
Ende: 28. Januar 2028
17:00

Trainings-und Informations Center

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 18
Preis : 2.250,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Lisa Schneider

M: info.tic@hager.com

 

 

 

 

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone