Skip to main content

DIN 61439 in der Praxis

Seminar-Schwerpunkte: 

  • Allgemeine und besondere Anforderungen an die NSV Normen, Vorschriften und Anwendungen nach DIN EN 61439-1-2-3 (VDE 0660 600-1-2-3) 
  • Definition der Schnittstellen nach dem Black-Box-Modell
  • Leitfaden für Projektierung und Bau von Schaltanlagen
  • Bauartnachweise
  • Stücknachweis
  • Erwärmungsnachweis durch Berechnung bis 1.600 A
  • Haftung und Gewährleistung
  • Laienbedienbarkeit
  • Besondere Bedingungen wie Wärmestress, Oberschwingungen und Hitzefelder
  • Grundlagen der Thermografie (Kooperation mit Fa. Fluke)
  • Planung von Niederspannungs- Schaltgeräte­kombinationen
  • Haftung und Gewährleistung
  • Univers N-System von 63 bis 1.600 A

 

Das dreitägige Seminar wird in Kooperation mit der Firma Fluke durchgeführt.

 

 

Anfang 9. Juli 2024
10:00
Ende: 11. Juli 2024
16:00

Trainingscenter Blieskastel

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 6
Preis : 295,00 €

Zugehörige Dateien

Kontakt

Für Blieskastel und Heltersberg:

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

Für Ottfingen:

Julia Alaimo

T: +49 6842 945 3323

M: julia.alaimo@hager.com

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone