Skip to main content

Die flexible Elektro- und Netzwerkinstallation in Brüstungskanalsystemen

Seminar-Schwerpunkte:

  • Elektro- und Netzwerkinstallationen im Neubau und in der Sanierung
  • Montage-, Zeit und Platzvorteile mit dem Kanalgeräteeinbau
  • Zeitsparende Anpassung von Steckdosen mit dem Wago-Plug-and Play-Steckverbinder-Systemen
  • Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen im Brüstungskanal nach DIN EN 50173-2
  • Nachbelegung vn Leitungen im laufenden Betrieb ohne Abschaltung der Stromkreise
  • Einhaltung der Abstände nach den Vorgaben der DIN VDE 0100 Teil 520 und DIN EN VDE 0800 Teil 174-2 mit dem BRN-System
  • Manufakturlösungen in Design und Farbe für Ihr Projekt
  • Planung und Ausschreibung einer Brüstungskanaliinstallation mit Hagerplan

Workshop:

  • Montage einer Büroinstallation mit Brüstungskanal und Geräteeinbau
  • Dynamische Anpassung der Elektriinstallation mit dem Kanalsystem BRN bei Nutzungsänderungen
  • Wandebene Installation des Brüstungskanalsystems  BKIS in einer Leichtbautrennwand mit frontrastendem Geräteeinbau
Anfang 16. August 2027
10:00
Ende: 17. August 2027
16:00

Trainings-und Informations Center

Seebergstraße 37
67716 Heltersberg RP
Deutschland
Verfügbare Plätze: 10

Zugehörige Dateien

Kontakt

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone