Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

Projektierung realistischer Kundenanforderungen nach DIN EN 61439 und VDE AR-N 4105

  • Manueller Stromlaufplan
  • universN Hochstrom Konfigurator bis 1600 A
  • Bauartnachweis der Erwärmung
  • Bauartnachweis der Kurzschlussfestigkeit
  • PV Integration nach AR-N 4105
  • Verknüpfung von Verteilungen (Strangschema)
  • Vollständige Dokumentation gemäß DIN EN 61439 bis hin zur CE-Konformitätserklärung
  • Hager Power Setup und Inbetriebnahme offener Leistungsschalter hw+

 

Bitte beachten Sie

Für die Hagercad Seminare empfiehlt sich die Teilnahme mit eigenem Laptop und aktueller Software-Version. (Hagercad 7.x Expert) Die aktuelle Version der Software finden Sie unter hager.de/downloads. Selbstverständlich steht auch eine begrenzte Anzahl von Schulungsrechnern zur Verfügung.

Voraussetzungen: 

Hagercad Grundkurs, Hagercad Aufbaukurs, DIN EN 61439 in der Praxis, univers N

 

 

 

Anfang 16. November 2026
10:00
Ende: 17. November 2026
16:30

Trainings- und Informationscenter

Zum Gunterstal 17
66440 Blieskastel SL
Deutschland
Verfügbare Plätze: 11

Zugehörige Dateien

Kontakt

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

 

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone