Skip to main content

Seminar-Schwerpunkte:

 

  • Was sind 1 bit und 1 byte Rückmeldungen im KNX und wie werden diese programmiert? 
  • Sicherheitsfunktionen und Wetteralarme im KNX programmieren
  • Funktionen des Kopplers verstehen und die richtige Programmierung dazu
  • Logikgatter und Szenenfunktionen im KNX programmieren
  • Produktwissen (Tipps & Tricks) um die Hager / Berker KNX Geräte
  • Praxis: Inbetriebnahme eines Einfamilienhauses im Laboraufbau  
  • Diagnosefunktionen im KNX sinnvoll nutzen lernen
  • Theorieteil: Telegrammaufbau und dessen Struktur im KNX verstehen
  • Das Seminar besteht aus mehr als 80% Praxis (Programmierung mit der ETS 6)
  • Wie vermittle ich diese Inhalte im Unterricht? – Lernunterlagen e-volution

 

Voraussetzungen:

  • Dieses Präsenzseminar richtet sich ausschließlich an die Zielgruppe Lehrer und Ausbilder an berufsbildenden Schulen und Ausbilder an Meisterschulen, bzw. Ausbilder in den Fachbetrieben
  • Wichtige Anmerkung: Grundlegende Kenntnisse zum Thema KNX und der Umgang mit der ETS Software sollten vorhanden sein oder ein vorheriger Besuch des Präsenzseminars „Einführung in die KNX Welt“ für Lehrer und Ausbilder sollte absolviert werden!
Anfang 2. Juni 2027
10:00
Ende: 3. Juni 2027
16:00

Trainings-und Informations Center

Hubertusstraße 17
57482 Wenden NRW
Deutschland
Verfügbare Plätze: 11

Zugehörige Dateien

Kontakt

Sandra Waschek-Anderie

T: +49 6842 945 7221

M: sandra.waschek-anderie@hager.com

Weitere Termine

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Weitere Termine

Erkannte Zeitzone